选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DoorScan Transfer Loop 电缆DoorScan® Accessory

连接门控制器的过门缆线,适用于 DoorScan® 传感器,包括缆线护套和应力消除装置

主要优势一览

  • 用于将传感器连接至控制器的过门缆线
  • 连接至接口模块
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

DoorScan Transfer Loop 技术数据

工作电压UB最大 300 V
环境温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
连接螺丝端子 , 6 针
材料缆线护套: 聚酰胺 PA 6,黑色 , 墙装支架:ABS
电缆PUR,灰色,6 线
长度L5000 mm
一般说明