选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DoorScan Cable BS/BGS 连接电缆DoorScan® Accessory

从铰链侧过渡至前沿侧的连接缆线

主要优势一览

  • 铰接侧和前沿侧之间的连接缆线
  • 连接至接口模块
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

DoorScan Cable BS/BGS 技术数据

工作电压UB最大 300 V
环境温度-55 ... 80 °C (-67 ... 176 °F)
连接2 个插入式端子
电缆PVC,黑色 6 线
长度L1070 mm
一般说明