选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PVS78E 绝对值旋转编码器

单圈绝对值旋转编码器

主要优势一览

  • 最高 16 位,单匝
  • ATEX 认证
  • IECEx 认证
  • 防火外壳
  • 可拆卸式连接盖帽

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
PROFIBUS interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PVS78E 技术数据

检测类型光电采样
设备类型单圈绝对值编码器
MTTFd210 a
L107,7 E+9 转速为 3000 rpm 时
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0最大 230 mA 在 10 V DC 时
最大 100 mA 在 24 V DC 时
线性度±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB
输出码二进制码
Code course(计数方向)可编程,
顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口类型PROFIBUS DP
分辨率
单圈可达 16 Bit
传输速率0,0096 ... 12 MBit/s
符合标准PNO 型材 3.062,RS-485
电缆∅9.6 mm,7 芯
端子盒请参见订购信息
防护等级DIN EN 60529,IP66
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
IECEx 认证
设备保护级别 GbIECEx ITS 15.0061X
ATEX 认证
设备保护级别 GbITS 15 ATEX 18372X
工作温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
组合 1外壳: 氧化铝
法兰: 氧化铝
轴: 不锈钢 1.4404 / AISI 316L
组合 2 (Inox)外壳: 不锈钢 1.4404 / AISI 316L
法兰: 不锈钢 1.4404 / AISI 316L
轴: 不锈钢 1.4404 / AISI 316L
质量大约 2600 g (组合 1)
大约 3900 g (组合 2)
旋转速度最大 3000 min -1
惯性力矩180 gcm2
起始扭矩≤ 4 Ncm
轴负载
轴向60 N
径向80 N
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明