选择您所在的国家/地区
PVM78E 绝对值旋转编码器
多圈绝对值旋转编码器
主要优势一览
- 最高 30 位,多匝
- ATEX 认证
- IECEx 认证
- 防火外壳
- 可拆卸式连接盖帽
显示详情





















注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
PVM78E 技术数据
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 设备类型 | 多圈绝对值编码器 |
| MTTFd | 210 a | |
| L10 | 7,7 E+9 转速为 3000 rpm 时 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 空载电流 | I0 | 最大 230 mA 在 10 V DC 时 最大 100 mA 在 24 V DC 时 |
| 可用前的时间延迟 | tv | < 1000 ms |
| 线性度 | ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB | |
| 输出码 | 二进制码 | |
| Code course(计数方向) | 可编程, 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) |
| 接口类型 | PROFIBUS DP | ||||||||||
| 分辨率 | |||||||||||
| |||||||||||
| 传输速率 | 0,0096 ... 12 MBit/s | ||||||||||
| 符合标准 | PNO 型材 3.062,RS-485 | ||||||||||
| 电缆 | ∅9.6 mm,7 芯 | |
| 端子盒 | 请参见订购信息 |
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP66 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz |
| IECEx 认证 | |||||
| |||||
| ATEX 认证 | |||||
| |||||
| 工作温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 大约 2600 g (组合 1) 大约 3900 g (组合 2) | |||||||
| 旋转速度 | 最大 3000 min -1 | |||||||
| 惯性力矩 | 180 gcm2 | |||||||
| 起始扭矩 | ≤ 4 Ncm | |||||||
| 轴负载 | ||||||||
| ||||||||
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。