选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-GY-1M/2M-PUR-TAP Y 型分线器连接线缆

Y 型分线器连接线缆,M12直插座,A型编码,4针,PUR双芯线

主要优势一览

  • 防护等级 IP54
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
V1-GY-1M/2M-PUR-TAP 技术数据

定制线端 有 终端接线片 , 1x 90° 度角
连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 300 V DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP54
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径2 x 2,7 mm
弯曲半径> 5 x 电缆直径,活动式
布线期间的一次性操作:> 2 倍单线直径
护套颜色黑色和红色
芯数1
线芯横截面积0,75 mm2
内芯构造96 x 0,1 mm ∅
长度LRD:L1 = 1 m;BK:L2 = 2 m
质量50,21 g
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
磁芯绝缘TPE
一般说明