选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V11S-G-BK10M-PUR-U 带插头的连接电缆

带插头的连接电缆,单端,M12直型,A编码,3针,PUR 电缆黑色,UL许可,适用于拖链,抗扭曲

主要优势一览

  • 适用于拖链
  • 适用于机器人应用/抗扭转
  • 防护等级 IP66/IP68/IP69
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 抗微生物和水解
  • 耐紫外线
  • 美国和加拿大 UL 认证
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
V11S-G-BK10M-PUR-U 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数3
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性UL 1581;DIN EN 60332-2-2
无卤IEC 60754-1
无铅RoHS 指令 2011/65/EU
UL 认证AWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (缆线)
UL 文件编号E231213
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP66 / IP68 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径4,3 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 80 N / 300 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
内芯构造42 x 0,1 mm ∅
长度L10 m
电缆代码Li F 9Y 11Y 3 x 0.34
拖链适用性
测试温度25 °C (77 °F)
牵引链循环min. 10000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离最长 5 m
加速度max. 5 m/s2
扭转循环min. 1000000
扭转应力± 180 °/m
质量237,85 g
无 LABS是
无卤是
无铅是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐紫外线是
额定电阻良好
耐油是
耐冷却润滑是
耐微生物是
耐水解是
易燃性FT2
缆线标记套管1x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转
一般说明