选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VMA-3+P 电磁阀接头

阀门连接器,A 型,非预连线

主要优势一览

  • 阀门连接器,符合 EN 175301-803 标准
  • 防护等级 IP67
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VMA-3+P 技术数据

针脚数3 + PE
连接 1阀门连接器 DIN
结构类型 1直角
工作电压UB250 V AC / 300 V DC
工作电流IB最大 16 A
体积电阻< 4 mω
环境温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
存储温度-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
防护等级IP67
连接A 型阀门连接器
螺丝端子,用于最大 1.5 mm2 ; 16 AWG
材料
接触表面银
主体PA,黑色
密封件NBR
电缆
护套直径4 ...9 mm
质量25 g
一般说明