选择您所在的国家/地区

转至全球网站

M41/MV41/76a/92/102/126b 对射型光电传感器

坚固稳定的对射型光电传感器,紧凑外壳设计,16 m 检测范围,发射频率 F1,红光和红外光,暗通,NPN 输出,弱信号输出,测试输入,M12 插头

主要优势一览

  • 加固系列采用防腐蚀的金属外壳
  • 传感器检测范围长,具有高功率模式
  • 耐噪音:在所有条件下都能可靠地运行
  • 清晰、实用的显示屏概念,适用于不同操作模式
  • 带有优质 Delta-Seal 涂层的铝外壳
  • 防刮伤和耐溶剂的玻璃透镜

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

M41/MV41/76a/92/102/126b 技术数据

发射器M41/70/76a
接收器MV41/92/102/126b
有效检测距离0 ... 16 m
检测范围极限值正常模式: 25 m 高功率模式: 35 m (在 UB+ 下的控制输入)
光源正常模式:LED 高功率模式:LED+IRED
光源类型正常模式: 调制可见红光 高功率模式: 红色可见调制光和红外调制光
光点直径大约 500 mm 在检测范围内 16 m
发散角大约 1,5 °
光学端面向前直射
环境光限制50000 Lux
MTTFd844 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭
控制元件灵敏度调节 (接收器)
工作电压UB10 ... 30 V DC , 2 级
纹波最大 10 %
空载电流I0最大 30 mA
测试输入在 +UB 下发射器停用 (发射器)
控制输入高电平激活模式,带 +UB (发射器)
故障前指示输出1 路 PNP,稳定性控制不足时熄灭
开关类型暗时接通
信号输出1 路 PNP,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 2,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
指令符合性
EMC 指令 2004/108/ECEN 60947-5-2:2007
符合标准
产品标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
标准UL 508
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
防护等级IP67
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳铝 , 带 Delta-Seal 涂层
光学端面玻璃板
连接器金属
质量50 g (设备)
尺寸
高度56,5 mm
宽度31 mm
深度13,6 mm
一般说明