选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-H23 反射板

带安装孔的反射板

主要优势一览

  • 方便安装的安装孔
请联系我们了解预计的交货日期。157.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H23 技术数据

结构类型矩形
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
材料PMMA/ABS
尺寸
高度5 mm
宽度14 mm
长度23 mm
安装安装孔
一般说明