选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RL28-8-H-2000-IR-Z/49/116 漫反射型光电式传感器 (BGS)

带背景抑制 (BGS) 的漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • 超亮 LED,用于指示通电和开关状态
  • 通过红外传输 LED 实现最小的黑白差
  • 可编程时间功能 GAN、GAB、IAB 和作为双重功能提供的 GAN-IAB
  • 对环境光不敏感,即便是装有节能灯
  • 防水,防护等级为 IP67
  • 防护等级 II

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RL28-8-H-2000-IR-Z/49/116 技术数据

检测距离20 ... 2000 mm
最小检测范围20 ... 200 mm
最大检测范围20 ... 2000 mm
背景抑制最大 检测范围上限的 + 10%
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 880 nm
黑/白差 (6 %/90 %)< 40 %
光点直径大约 70 mm 在 2000 mm 距离处
发散角发射角 2°
接收角 2°
环境光限制50000 Lux
MTTFd720 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯2 个黄色 LED
亮起:物体在扫描范围内
熄灭:物体在扫描范围外
控制元件感应范围调节器 , 亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I0≤ 40 mA
开关类型亮通/暗通,可切换 (可选,只有为接收器选择了“暗通”时才能激活亮通/暗通切换。)
信号输出1 路 NPN,1 路 PNP,同步开关,短路保护,反极性保护 ,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 200 mA
开关频率f250 Hz
响应时间2 ms
计时器功能接通延时 (GAN)、断开延时 (GAB)、单触发 (IAB)、接通延时 - 单触发 (GAN-IAB),接通延时 - 断开延时 (GAN-GAB),可编程
调整间隔 0.02 s ...1 s
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
防护等级IP67
连接带 8 个弹簧端子的端子盒,适用于横截面积如下的电线:0.5 ...1.5 mm2,绝缘剥离 7.5 ...8.5 mm,M16 x 1.5 缆线密封接头
材料
外壳塑料
光学端面塑料板
质量112 g
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度65,5 mm
一般说明