选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UC10000-F260-UE8R2 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 感应范围大
  • 可调支架
  • 可通过接口(请参见附件)和 SONPROG 编程
  • 1 路模拟量输出,0-10 V 电压源
  • 2 路开关输出
  • 同步选项
  • 温度补偿

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UC10000-F260-UE8R2 技术数据

感应范围800 ... 10000 mm
调整范围800 ... 10000 mm
死区0 ... 800 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 60 kHz
可用前的时间延迟tv280 ms
允许的缆线长度最大 300 m
黄色 LED常亮:开关状态开关输出
闪烁:失调
额定工作电压Ue24 V DC
工作电压UB15 ... 30 V (包含纹波)
电源电压间隔 15 ... 20 V 灵敏度降至 20% ...0%
纹波≤ 10 %
空载电流I0≤ 75 mA
输入/输出类型1 个同步连接,双向
0 电平≤ 3 V
1 电平15 ... 30 V
输入阻抗类型 0,9 kΩ
传感器的数量最大 10
输出类型2 路开关输出,PNP,常开
重复精度R± 15 mm
工作电流IL300 mA ,短路/过载保护
电压降≤ 3 V
接通延时800 ms
输出类型1 电压输出: 0 ... 10 V 上升斜坡  
默认设置800 ... 10000 mm
线性度误差≤ 1,5 %
负载电阻器> 2 kΩ
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐冲击性30 g , 11 ms 周期
抗振性10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm
连接类型螺丝接线端子 , PG 13.5 缆线密封接头
防护等级IP65
材料
外壳UP 1225 SF/R8
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
安装位置任何位置
质量1800 g
尺寸
深度112 mm
直径160 mm
一般说明