选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RL39-55/32/35/40a/82a/116 反射板型传感器

不带偏振滤波片的反射板型光电传感器

主要优势一览

  • 可见红光
  • 亮通/暗通,可切换
  • 防护等级 IP54
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RL39-55/32/35/40a/82a/116 技术数据

有效检测距离0 ... 17 m
反射板的距离0,1 ... 17 m
检测范围极限值20 m
参考目标H50 反射板
光源红色 LED
光源类型调制可见红光
偏振滤波片无
环境光限制IEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
MTTFd800 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯黄色 LED:开关状态
红色 LED:故障前指示
控制元件感应范围调节器,亮通/暗通切换开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I0≤ 20 mA
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
故障前指示输出1 路 PNP,稳定性控制不足时亮起
开关类型亮通/暗通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 200 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 3 V
开关频率f≤ 300 Hz
响应时间≤ 1,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
认证CE
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP54
连接端子盒 PG9 , ≤ 0,75 mm2
材料
外壳PBT
光学端面PMMA
质量大约 100 g
尺寸
高度64 mm
宽度25 mm
深度75 mm
供货范围辅助安装件 , 反射板
一般说明