选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-FK-PUR-YE-500M ASi 扁平电缆

AS-Interface 扁平电缆

主要优势一览

  • 耐油
  • 缆线穿刺技术
  • 耐受环境影响
  • 耐弯曲
  • 适用于拖链
  • 通过缆线的形状实现反极性保护
  • PUR 基底上的无卤防火外壳

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-FK-PUR-YE-500M 技术数据

UL 文件编号E310133
额定电压UN30,5 V
电流负载容量符合 DIN VDE 0298 第 4 部分表 6 第 4 列
环境温度
固定缆线-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
柔性电缆-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
线芯横截面积超细镀锡铜线,6 级,符合 DIN VDE 0295 标准
横截面积为 1.5 mm2
弯曲半径最小 50 mm
最小许可弯曲半径,符合 DIN VDE 0298 第 3 部分,表格 2
仅允许在缆线的宽侧施加弯曲应力
拉伸载荷铺设时最大 50 N/mm2 符合 DIN VDE 0298 第 3 部分
材料
磁芯绝缘热塑性弹性体 (TPE)
电缆UL 型 21815
弯曲半径> 60 mm
护套颜色黄色(类似于 RAL 1012)
芯数2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 蓝色
拖链适用性
牵引链循环min. 10000000
运动速度max. 4 m/s
导线距离10 m
加速度max. 4 m/s2
扭转循环min. 10 mio
扭转应力± 180 °/0.5 m
质量
电缆长度500 m
易燃性
电缆阻燃性符合 IEC 60332-1-2 标准
注意一般耐候性: 抗臭氧和紫外线
一般说明