选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICZ-AIDA2-V45 连接器

RJ-45 插塞式连接器

PROFINET interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

ICZ-AIDA2-V45 技术数据

针脚数4
额定电流Ir1,5 A
额定电压60 V DC
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP65/IP67
连接RJ-45
材料
外壳锌压铸件,镀镍
电缆
护套直径4.0 mm - 11.0 mm
芯径AWG 27-22(绞线)
AWG 24-22(实心)
1,6 mm
一般说明