选择您所在的国家/地区
MLV41-LL-RT/115/136 光纤传感器
玻璃光纤适用的坚固稳定光纤传感器,红光,推挽输出,固定缆线
主要优势一览
- 坚固稳定的光纤传感器,可在各种条件下可靠地工作
- 可连续调整灵敏度
- 速动夹具锁实现轻松的光纤安装
- 带优质 Delta Seal 涂层的铝外壳






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
MLV41-LL-RT/115/136 技术数据
| 传感器范围 | 黑色 (6 %): 可达 36 mm 柯达白,反射系数 90% 可达 120 mm 带 LLR 04-1.6-0.5-WC3 光纤缆线 | |
| 调整范围 | 0 ... 120 mm 柯达白,反射系数 90% | |
| 参考目标 | 100 mm x 100 mm 柯达白,反射系数 90% | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm |
| MTTFd | 770 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁 | |
| 控制元件 | 灵敏度调节器,亮通/暗通开关 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 纹波 | 最大 10 % | |
| 空载电流 | I0 | 最大 40 mA |
| 开关类型 | 亮通/暗通可切换 “电气连接”一节中指定的开关模式适用于 "D" 位置的 L/D 开关(暗通开关) | |
| 信号输出 | 2 路推挽(4 合 1)互补输出,短路保护,反极性保护 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA | |
| 电压降 | Ud | ≤ 2,5 V DC |
| 开关频率 | f | 1000 Hz |
| 响应时间 | 0,5 ms |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| 防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC 功能性绝缘符合 DIN EN 50178 | |
| UL 认证 | cULus 认证 57M3(仅与 UL 2 类电源结合使用;1 类外壳) | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
| 光纤适配器 | 04 | ||||||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||
| 连接 | 2 m 固定缆线 , 5 针 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 50 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。