选择您所在的国家/地区
VBA-4E-G2-ZAJ-Y241077 ASi 输入模块
G2 扁平模块
4 路输入 (PNP)
主要优势一览
- 尤其适合于需要高抗振性的应用
- AS-Interface 证书
- 通信监控
- 总线和输入的功能显示
- 传感器电源过载检测
显示详情






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
VBA-4E-G2-ZAJ-Y241077 技术数据
| 从属设备类型 | A/B 从属设备 | |
| AS-Interface 规格 | V2.1 | |
| 要求的主设备规格 | ≥ V2.0 | |
| UL 文件编号 | E223772 |
| LED 故障 | 错误显示;红色 LED 红色:通信错误或地址为 0 红色闪烁:传感器电源过载 | |
| LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED | |
| LED IN | 开关状态(输入);4 个黄色 LED |
| 额定工作电压 | Ue | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 |
| 额定工作电流 | Ie | ≤ 40 mA (无传感器)/最大 240 mA |
| 防护等级 | III | |
| 浪涌保护 | Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV) |
| 编号/类型 | 4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流 可选择 2 路用于 4 线传感器的输入 (PNP),直流 | |||||||
| 电源 | 来自 AS-Interface | |||||||
| 电压 | 21 ... 31 V | |||||||
| 电流负载容量 | ≤ 200 mA (TB ≤ 40 °C), ≤ 150 mA (TB ≤ 60 °C),过载保护和短路保护 | |||||||
| 输入电流 | ≤ 8 mA(内部限制) | |||||||
| 开关点 | 符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2) | |||||||
| ||||||||
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 输入 | EN 61131-2:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 |
| 型材 | S-0.A.2 | |||||||||||||
| IO 代码 | 0 | |||||||||||||
| ID 代码 | A | |||||||||||||
| ID1 代码 | 7 | |||||||||||||
| ID2 代码 | 2 | |||||||||||||
| 数据位(通过 AS-Interface 运行) | 输入 输出 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 85 % ,无冷凝 | |
| 气候条件 | 仅供室内使用 | |
| 海拔高度 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
| 污染程度 | 3 |
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 连接 | 缆线穿刺法 黄色扁平缆线 输入:M12 圆形连接器 | ||||
| 材料 | |||||
| |||||
| 质量 | 100 g | ||||
| 拧紧扭矩,缆线密封接头 | 0.4 Nm | ||||
| 安装 | 安装板 | ||||