选择您所在的国家/地区
V1-WV4A-10M-PVC-V1-GV4A 连接电缆
接插件 M12 插座弯头转 M12 插头直头,不锈钢 1.4404,A 型,4 针,PVC 灰色缆线
主要优势一览
- 不锈钢联接螺母
- 防护等级 IP66/IP68/IP69
- 专门的设计可以防松弛和错误安装









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V1-WV4A-10M-PVC-V1-GV4A 技术数据
| 连接器 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 连接器 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 工作电压 | UB | 最大 250 V AC/DC |
| 工作电流 | IB | 最大 4 A |
| 防护等级 | EN 60529 | |
| 插头连接 | M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101 | |
| 易燃性 | IEC 60332-2-2 | |
| 无铅 | RoHS 指令 2011/65/EU |
| 环境温度 | |||||||||||
| |||||||||||
| 污染程度 | 3 | ||||||||||
| 插塞式连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP66 / IP68 / IP69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 372 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无铅 | 是 | ||||||||||||||||
| 插塞式连接器 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 缆线标记套管 | 2x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。