选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LGM17 光栅

光束间距为 17 mm 的自动化测量光栅,IO-Link 接口,推挽输出,带 M12 插头的固定缆线

主要优势一览

  • 测量自动化光栅,带开关输出
  • 光学分辩率 17 mm
  • 即使采用 3 向光束相交,也能超快速地检测物体
  • 使用集成的物体识别功能识别物体
  • 服务和过程数据 IO-link 接口
  • 温度范围达 -30 °C
  • 测量值输出,可以从多个测量功能中选择

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
一般说明