选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ML100-8-H-100/115/120/162 漫反射型光电式传感器 (BGS)

带背景抑制 (BGS) 的漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • 带多个光斑的漫反射型光电传感器
  • 专为检测印刷电路板 (PCB) 等重要物体而设计
  • 微型设计
  • 通过精确的背景抑制功能检测到封闭背景前方的物体
  • 由于检测范围可以调节,能够适应相关应用
  • 物体检测非常精准,几乎不受颜色影响
  • 对环境光不敏感,即便是装有可开关的节能灯

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,357.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
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
ML100-8-H-100/115/120/162 技术数据

检测距离20 ... 100 mm
最小检测范围10 ... 25 mm
最大检测范围25 ... 100 mm
调整范围25 ... 100 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制可见红光
偏振滤波片无
黑/白差 (6 %/90 %)< 20 %
光点直径3 个光斑,50 mm 距离处的光斑大小为 4 mm,光斑相隔 8 mm;80 mm 距离处的光斑大小为 2.5 mm,光斑相隔 12 mm;100 mm 距离处的光斑大小为 4 mm,光斑相隔 15 mm (光斑外缘的间距)
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd1100 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED: 检测到物体时亮起 , 处于调节模式时闪烁
控制元件感应范围调节器
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 15 mA
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出2 路 PNP 独立输出 短路保护 , 反极性保护 , 开集晶体管
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f500 Hz
响应时间1 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接2 m 固定电缆
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 50 g
紧固螺丝的紧固扭矩0,6 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度11 mm
深度20 mm
电缆长度2 m
一般说明