选择您所在的国家/地区
RLK39-55-Z/31/35/40a/116 反射板型传感器
不带偏振滤波片的反射板型光电传感器
主要优势一览
- 可见红光
- 亮通/暗通,可切换
- 计时器功能
- 防护等级 IP54






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
RLK39-55-Z/31/35/40a/116 技术数据
| 有效检测距离 | 0 ... 17 m | |
| 反射板的距离 | 0,1 ... 17 m | |
| 检测范围极限值 | 20 m | |
| 参考目标 | H50 反射板 | |
| 光源 | 红色 LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| 偏振滤波片 | 无 | |
| 环境光限制 | IEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux |
| MTTFd | 803 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 功能指示灯 | 黄色 LED:开关状态 红色 LED:故障前指示 | |
| 控制元件 | 感应范围调节器,亮通/暗通切换开关 | |
| 控制元件 | 用于计时器功能的开关 |
| 工作电压 | UB | 12 ... 240 V DC 24 ... 240 V AC (50 ...60 Hz) |
| 纹波 | 10 % | |
| 空载电流 | I0 | ≤ 50 mA |
| 防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 注意! 防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。 输出电路对控制电路基本绝缘,符合 IEC/EN 61140 标准 | |
| 功耗 | P0 | ≤ 3 VA |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 300 ms |
| 开关类型 | 亮通/暗通 | |
| 信号输出 | 1 路继电器输出 | |
| 开关电压 | 最大 240 V AC ; 150 V DC | |
| 开关电流 | 最大 3 A | |
| 开关电源 | 直流:最大 90 W 交流:最大 750 VA | |
| 开关频率 | f | ≤ 25 Hz |
| 响应时间 | ≤ 20 ms | |
| 计时器功能 | 可选择开/关延时或脉冲扩展 |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
| 认证 | CE |
| 环境温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP54 | ||||||||||
| 连接 | 端子盒 PG9 , ≤ 0,75 mm2 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 110 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 供货范围 | 辅助安装件 , 反射板 |