选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-4E4E-G11-ZAJ-F ASi 输入模块

G11 模块
2 x 4 输入

主要优势一览

  • 用于 2 线、3 线和 4 线传感器的输入
  • 传感器由 AS-Interface 供电
  • 总线和输入的功能显示
  • 防护等级 IP68 / IP69K
  • 通信监控
  • 缆线穿刺法,采用镀金触点针脚
  • AS-Interface POWER24

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,548.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E4E-G11-ZAJ-F 技术数据

从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.1
型材S-0.A.2
IO 代码0
ID 代码A
ID1 代码节点 1:1
节点 2:2
ID2 代码2
UL 文件编号E223772
AS-i/故障 LED2 个双 LED(绿色/红色)
绿色:AS-Interface 电压
红色:通信错误
黄色/红色闪烁:地址 0
绿色/红色闪烁:传感器电源过载
LED IN开关状态(输入);8 个黄色 LED
额定工作电压Ue18.0 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 80 mA (无传感器)/最大 280 mA
防护等级III
浪涌保护Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型2 个 4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),DC
可以为 4 线传感器 (PNP) 选择 2 个 2 路输入,直流
电源来自 AS-Interface
电压12 ... 31 V
电流负载容量≤ 200 mA,过载和短路保护
输入电流≤ 9 mA(内部限制)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2)
0(无衰减)≤ 3 mA
1(衰减)≥ 5 mA
信号延迟< 1 ms(输入/AS-Interface)
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
输入EN 61131-2:2007
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
耐冲击和抗振30 g,6 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,35 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...2000 Hz,10 个循环
污染程度3
防护等级IP68 / IP69K
连接AS-Interface: AS-Interface 扁平电缆
输入: M12 圆形连接器
材料
外壳PBT PC
安装螺丝不锈钢 1.4305 / AISI 303
质量200 g
拧紧扭矩,外壳螺丝1,8 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头0.4 Nm
尺寸
高度35 mm
直径85 mm
安装安装板
一般说明