选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VMA-2+P/Z2-3M-PUR-0,75 带电缆的阀门连接器

阀门连接器,A 型,2+PE,齐纳二极管,PUR 缆线

主要优势一览

  • 符合 EN 175301-803 A/ISO 4400 标准(以前为 DIN 43650 标准)的阀门连接器
  • 齐纳二级管作为保护电路
  • 内置 LED,用作操作和功能指示灯
  • 模制密封件
  • 桥接保护接地使得可以自由选择缆线型号
  • 阻燃缆线
  • UL 认证部件

显示详情

Product Compliance: USA - UR
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VMA-2+P/Z2-3M-PUR-0,75 技术数据

针脚数2 + PE
连接 1阀门连接器 DIN
结构类型 1直角
连接 2电缆尾部
黄色 LED功能显示
工作电压UB24 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 5 mΩ
抑制齐纳二级管
环境温度主体: -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
电缆,柔性: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
电缆,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
污染程度3
防护等级IP65/IP67
连接A 型阀门连接器
材料
触点铜锡合金
接触表面锡
主体TPU,黑色
电缆PUR
磁芯绝缘PVC
电缆
护套直径∅ 5,8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
颜色黑色压模表面处理 (RAL 9005)
线芯3 x 0.75 mm2 ; 18 AWG
导线结构24 x 0,2 mm ∅
长度L3 m
质量182,96 g
一般说明