选择您所在的国家/地区
UBR250-F77-E0-V31 超声波传感器
超声波反射式传感器
主要优势一览
- 微型设计
- 程序输入
- 防护等级 IP67
- 开关状态指示灯,黄色 LED












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
UBR250-F77-E0-V31 技术数据
| 感应范围 | 0 ... 250 mm | |
| 调整范围 | 53 ... 250 mm | |
| 标准目标板 | 20 mm x 20 mm | |
| 换能器频率 | 大约 400 kHz | |
| 响应延迟 | ≤ 50 ms |
| 允许的缆线长度 | 最大 300 m |
| 黄色 LED | 开关状态 和 闪烁: 示教 |
| 额定工作电压 | Ue | 24 V DC |
| 工作电压 | UB | 20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 灵敏度降至 90% |
| 空载电流 | I0 | ≤ 20 mA |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 150 ms |
| 输入类型 | 1 路程序输入 | |
| 电平 | 低电平 : 0 ... 0,7 V (示教激活) 高电平 : UB 或开路输入 (示教未激活) | |
| 输入阻抗 | 16 kΩ | |
| 脉冲长度 | ≥ 3 s |
| 输出类型 | 1 路开关输出 E0,NPN,常开 | |
| 额定工作电流 | Ie | 200 mA ,短路/过载保护 |
| 电压降 | Ud | ≤ 2 V |
| 开关频率 | f | 10 Hz |
| 断态电流 | Ir | ≤ 0,01 mA |
| 温度影响 | 0,17 %/K |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 耐冲击性 | 30 g , 11 ms 周期 | |
| 抗振性 | 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm |
| 连接类型 | M8 x 1 连接器 , 4 针 | ||||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 安装位置 | 任何位置 | ||||||||||
| 质量 | 10 g | ||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | 最大 0,2 Nm | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 输出 | 反射板距离 250 mm |