选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V45-G-2M-PVC-ABG-USB-G 适配器缆线

适配器缆线,RJ50 转 USB

请联系我们了解预计的交货日期。520.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V45-G-2M-PVC-ABG-USB-G 技术数据

针脚数4
连接 1公头连接器
结构类型 1直型
连接 2公头连接器
结构类型 2直型
线芯横截面积0,14 mm2
连接USB 公头连接器 A 型(标准)
RJ-50 , 10 针
电缆
颜色灰色
线芯4 x 0.14 mm2
屏蔽光栅
长度L大约 1,8 m
质量大约 67 g
一般说明