选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-VDM05 反射板

测距设备适用的反射板

主要优势一览

  • 测量范围可达 250 m 的反射板
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-VDM05 技术数据

结构类型矩形
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
材料PMMA 反射板 金属底座
尺寸
高度5,6 mm
宽度700 mm
长度700 mm
安装安装孔
系列VDM70
一般说明