选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICZ-AIDA2-V45-5M-PUR-V45-G 连接电缆

连接缆线,RJ-45 - RJ-45,PUR 缆线,4 针,CAT5e

主要优势一览

  • CAT5 缆线
  • 耐磨的 PUR 缆线
  • 最大 100 MHz
PROFINET interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

ICZ-AIDA2-V45-5M-PUR-V45-G 技术数据

针脚数4
工作电压UB最大 50 V
额定电流Irmax. 500 mA
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
防护等级IP65/IP67
连接以太网:RJ-45 , 类别 5 , 高达 100 MHz
材料
触点铜锌合金
接触表面金
外壳锌压铸件,镀镍
主体锌压铸件,镀镍
电缆PUR
电缆
护套直径5,8 mm
颜色绿色
线芯2 x 2 x 26 AWG
长度L5 m
一般说明