选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VMC-2+P/Z2-0,3M-PUR-V1-G 带电缆的阀门连接器

阀门连接器,C 型,齐纳二极管 LED 2 针+PE 转 M12 直头插头 A 型 3 针,PUR 黑色缆线,适用于拖链

主要优势一览

  • 符合 EN 175301-803 A/ISO 4400 标准(以前为 DIN 43650 标准)的阀门连接器
  • 齐纳二级管作为保护电路
  • 内置 LED,用作操作和功能指示灯
  • 模制密封件
  • 桥接保护接地使得可以自由选择缆线型号
  • 适用于拖链
  • 阻燃缆线
  • 无卤
  • 耐油
  • 抗振性

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VMC-2+P/Z2-0,3M-PUR-V1-G 技术数据

连接器 1
连接阀门连接器 DIN
结构类型C 型
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数2 + PE
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数3
编码A 码
黄色 LED运行显示
工作电压UB24 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
抑制齐纳二级管
防护等级EN 60529
插头连接阀门连接器: DIN EN 175301-803
M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性DIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94
无卤DIN VDE 0472-815
耐紫外线DIN EN ISO 4892-2-A
耐油DIN EN 60811-2-1
环境温度
连接器 1-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
连接器 2-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
连接器 1
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装螺丝 M2.5 x 27.5
配接次数min. 100
连接器 2
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
防护等级IP65/IP67
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,5 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套颜色黑色(与 RAL 7021 相似)
芯数3
线芯横截面积0,5 mm2
芯颜色1-4 号芯: 黑色
2-3 号芯: 黑色
PE-5 芯线: 绿色/黄色
内芯构造28 x 0,15 mm ∅
长度L0,3 m
电缆代码LI9Y 3x0.50 mm2 11Y
拖链适用性
牵引链循环min. 15000000
运动速度max. 5 m/s
导线距离0,9 m
加速度max. 30 m/s2
质量31 g
无卤是
连接器 1
主体TPU,黑色
密封件TPU , 模制
接触表面锡
易燃性V-0
连接器 2
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
接触表面镍/金
易燃性HB
电缆
护套PUR
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐紫外线是
耐油良好
易燃性V-0
一般说明