选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V31-GM-BK10M-PVC-U 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,单端,M8直型,A编码,4针,PVC线黑色,UL许可

主要优势一览

  • 防护等级 IP66 / IP68
  • 美国和加拿大 UL 认证
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
V31-GM-BK10M-PVC-U 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M8
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 30 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
易燃性UL 1581 , IEC 60332-1-2
无铅RoHS 指令 2011/65/EU
UL 认证cURus AWM 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (缆线)
最大允许工作电流max. 3 A
UL 文件编号E231213
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
柔性电缆-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,4 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 9 mm
配接次数min. 100
防护等级IP66 / IP68
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,3 mm
弯曲半径> 15 倍缆线直径,活动
> 5 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 50 N / 300 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
内芯构造19 x 0,15 mm ∅
长度L10 m
电缆代码Li YY 4 x 0.34
质量298,17 g
无铅是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PVC
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PVC
易燃性FT1
缆线标记套管1x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转
一般说明