选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REFLECTOR 82.5X24.5X6MM 反射板

反射板

主要优势一览

  • 通过自粘方式轻松地进行安装
  • 矩形设计
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REFLECTOR 82.5X24.5X6MM 技术数据

结构类型矩形
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
材料PMMA/ABS
尺寸
高度6,8 mm
宽度24,5 mm
长度82,5 mm
安装自粘
一般说明