选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-A60AF 反射板

反射板,矩形 40 mm x 60 mm,带安装孔,自粘

主要优势一览

  • 自粘式安装
  • 防雾涂层
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-A60AF 技术数据

结构类型矩形
环境温度-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
材料PMMA/ABS
尺寸
高度7,5 mm
宽度40 mm
长度60 mm
安装自粘 和 安装孔
一般说明