选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CCB10-30GS55-N1 电容式传感器

主要优势一览

  • 10 mm 齐平
  • 可利用电位器在较宽范围内设置开关距离

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cETLus Intertek
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CCB10-30GS55-N1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型NAMUR
额定工作距离sn10 mm
安装齐平
输出类型2 线
安装条件
A0 mm
B0 mm
C20 mm
F60 mm
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
工作电压UB5 ... 15 V
开关频率f0 ... 50 Hz
反极性保护反极性保护
电流消耗
未检测到测量板≤ 1,5 mA
检测到测量板≥ 2,5 mA
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1134 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN IEC 60947-5-2
ATEX 认证
设备保护级别 GaBVS 13 ATEX E 074 X
设备保护级别 DaBVS 13 ATEX E 074 X
ETL 认证cETLus
环境温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面PTFE
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
材料PUR
颜色蓝色
芯数2
线芯横截面积0,75 mm2
长度L2 m
尺寸
长度80 mm
直径30 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明