选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-T1-FK-2M-PUR-V3-WR ASi 分线盒

分线盒,AS-Interface至M8圆形连接器

主要优势一览

  • 紧凑设计
  • 固定组件,带外加螺丝
  • 简单且快速的安装
  • 镀金触点
  • 外壳采用玻璃纤维强化塑料制成
  • 反极性保护和 AS-Interface 扁平缆线的黄色标记
  • 无卤

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-T1-FK-2M-PUR-V3-WR 技术数据

结构类型直角插座
AS-Interface 扁平缆线,端子盒
额定工作电压Ue≤ 35 V PELV ( AS-Interface )
额定工作电流Ie≤ 3 A
符合标准
防护等级EN 60529:2000
环境温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
污染程度3
接触件弹簧式接触插座
防护等级IP67 / IP68 / IP69k
连接AS-Interface 扁平缆线:缆线穿刺法
连接器:M8 x 1 (V3)
材料
触点铜锡合金
接触表面金
外壳PA 66-GF25 Ultramid
主体黑色 PUR
电缆PUR
电缆细线,柔软
护套直径∅ 4 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
颜色黑色
线芯2 x 0.25 mm2
长度L2 m
紧固螺丝的紧固扭矩1,65 Nm
一般说明