选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBG-ENX-K30-DMD-S16-EV ASi 网关/安全监视器

EtherNet/IP + Modbus TCP 网关,带集成式安全监视器,支持 2 个 AS-Interface 网络的双主设备,带数据去耦功能的电源输入

主要优势一览

  • 网关和安全监视器位于同一个外壳内
  • 连接到以太网 Modbus TCP/IP
  • SafeLink
  • 集成式数据去耦
  • 集成 webserver
  • 经认证最高到 SIL 3(依据 IEC 61508 和 EN 62061 标准)以及 PLe(依据 EN 13849 标准)
  • 配置数据的内存卡
  • 2 个 AS-Interface 网络
  • 2 个安全输出继电器和 2 路安全电子输出
  • 集成开关实现线型拓扑结构
  • DLR 技术支持环形拓扑
  • 最多 32 个独立型安全回路

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。24,090.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
EtherNet/IP™ interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBG-ENX-K30-DMD-S16-EV 技术数据

AS-Interface 规格V3.0
PLC 功能可激活
重复地址侦测来自 AS-Interface 从站
接地故障检测EFD集成
EMC 监测集成
诊断功能通过显示屏提供的扩展功能
数据去耦集成
接通延时< 10 s
响应延迟< 40 ms
UL 文件编号E223772 仅可接自低电压、受限能源(SELV 或 PELV)或经过认证的 2 类能源
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
MTTFd200 a
B10d2 E+7
显示器发光 LC 显示屏,用于显示地址和错误消息
以太网 LED以太网激活;绿色 LED
LED AS-i ACTIVEAS-Interface 工作正常;绿色 LED
LED CONFIG ERR配置错误;红色 LED
LED PRG ENABLE自动编程;绿色 LED
LED POWER电压 ON;绿色 LED
LED PRJ MODE编程模式激活;黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
LED AUX外部辅助电源 UAUX ;绿色 LED
EDM/启动 LED外部设备监控电路输入关闭,4 个黄色 LED
输出电路 LED输出电路闭合;4 个绿色 LED
按钮4
开关 SET选择和设置一个子站地址
OK 按钮模式选择传统图形/确认
按钮 MODE模式选择 PRJ 操作/保存配置/光标
ESC 按钮模式选择传统图形/取消
绝缘电压Ui≥ 500 V
额定工作电压Ue26,5 ... 31,6 V 来自 AS-Interface; 输出 K3 和 K4 24 V DC
额定工作电流Ie≤ 300 mA 来自 AS-Interface
电源每个 AS-Interface 电路最高为 4 A
接口类型2 x RJ-45
协议EtherNet/IP + MODBUS TCP/IP 符合 IEEE 802.3
支持设备级环网协议 DLR
传输速率10 MBit/s / 100 MBit/s , 自动波特率检测
接口类型以太网:RJ-45
诊断界面
传输速率10 MBit/s
接口类型芯片卡槽
编号/类型4 路 EDM/启动输入:
EDM:用于监控电路的外部设备的输入
启动:启动输入:
在 24 V 时静态切换电流为 4 mA,在 24 V 时动态切换电流为 30 mA (T=100 μs)
安全输出输出电路 1 和 2:2 个无电势触点,
最大触点负载:
在 30 VDC 时为 3  ADC-13,
在 30 VAC 时为 3 AAC-15
输出电路 3 和 4:2 路 PNP 晶体管输出
最大触点负载:
在 30  VDC 时为 0.5  ADC-13
以太网RJ-45
AS-Interface弹簧接线端子,可拆卸
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
机械指令
指令 2006/42/ECEN 61508-1:2010 EN/ISO 13849-1:2008 EN 62061:2005
电磁兼容性EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
耐冲击性EN 61131-2:2004
标准EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007 EN 61326-3-1:2008 IEC 61508:2010 和 EN 62061:2005(最高 SIL3) EN 13849:2008 (PL e)
UL 认证隔离式电源,具有 ≤ 30 VDC 的次级开路电压,带有最大 3 A 的过流保护。使用 Class 2 电源时无需过流保护。
UL 标志不对任何功能性安全评级或设备方面提供 UL 认证。
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
防护等级IP20
材料
外壳不锈钢
质量800 g
尺寸
高度120 mm
宽度110 mm
长度89 mm
结构类型低轮廓外壳 , 不锈钢
一般说明