选择您所在的国家/地区
停售
VDM100-150-P/G2 测距传感器
定位用测距传感器,精确至毫米,脉冲测距技术 (PRT),测量范围达 150 m,PROFIBUS,M12 插头
主要优势一览
- 测量方法 PRT(脉冲测距技术)
- 非接触式精密测量
- 超快数据获取速度
- 主动动态控制
- 轻量化的现代设计,极为坚固
- 可使用 4 个键和发光显示屏轻松地进行编程
显示详情



注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
VDM100-150-P/G2 技术数据
| 测量范围 | 0,3 ... 150 m | |||||||||||||||||||||||||
| 参考目标 | 金属箔反射板 500 mm x 500 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 光源 | 激光二极管 | |||||||||||||||||||||||||
| 激光额定值 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | |||||||||||||||||||||||||
| 最大运动速度 | 15 m/s | |||||||||||||||||||||||||
| 对准辅助装置 | 激光指示器 | |||||||||||||||||||||||||
| 使用寿命 | > 100000 h | |||||||||||||||||||||||||
| 光点直径 | < 35 cm 在 150 m 处 | |||||||||||||||||||||||||
| 环境光限制 | > 100000 Lux | |||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0,1 mm , 可调 | |||||||||||||||||||||||||
| 温度影响 | 0.03 mm/K | |||||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 89 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 功能指示灯 | 4 个 LED | |
| 控制元件 | 用于设置参数的控制面板(4 个薄膜按键) | |
| 参数化指示器 | 用于显示测量值和参数化的发光显示屏 |
| 工作电压 | UB | 18 ... 30 V DC |
| 空载电流 | I0 | 250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V) |
| 防护等级 | III (工作电压 50 V) | |
| 可用前的时间延迟 | tv | < 10 s |
| 接口类型 | PROFIBUS DP,符合 EN 50170 标准 | |
| 传输速率 | 9.6 kbit/s ...12 Mbit/s , 可调 |
| 输入/输出类型 | 2 路 PNP 输入/输出,独立配置,短路保护,反极性保护 |
| 开关阈值 | 低:Ue < 6 V, 高:Ue > 16 V |
| 开关阈值 | 低:Ua < 1 V, 高:Ua > Ub - 1 V | |
| 开关电流 | 200 mA 每路输出 |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 激光安全 | IEC 60825-1:2007 |
| 测量值输出 | 1 ms | |
| 平均数据采样周期 | 3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms ,可调 | |
| 偏移 | 最大 2 mm (两台设备之间) | |
| 绝对精度 | ±2.5 mm (> 3 m);± 3.5 mm(0.3 m 至 3 m) | |
| 重复精度 | < 0,5 mm |
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
| FDA 认证 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况 |
| 环境温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 相对湿度 | 95 % ,无冷凝 |
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||
| 连接 | 4 针,M12x1 连接器,标准(供电) , 5 针,M12x1 连接器,B 码(总线进线) , 5 针,M12x1 插座,B 码(总线出线) , 8 针,M12x1 连接器,服务 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 700 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。