选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-SLCT-120-2500 安装支架附件

安装支架附件,侧向保护装置

主要优势一览

  • 为 OMH-SLCT-100 和 OMH-SLCT-110 安装底座提供侧部保护
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

OMH-SLCT-120-2500 技术数据

环境温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
存储温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
相对湿度80 % ,无冷凝
外壳长度 L2440 mm
材料
外壳氧化铝
安装螺丝钢
质量大约 5,8 kg
尺寸
高度77,7 mm
宽度124,3 mm
长度2440 mm
安装包含安装附件
供货范围2 个横向保护,安装材料
安全系列SLCT / SLCS
一般说明