选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SLCT-M-01-1500 转角反射镜

带盖板的转角反射镜,实现稳定90度偏转

主要优势一览

  • 光束可在入射面实现 90° 旋转不变的偏转,因此抗振性极高
  • OMH-SLCT-200 落地安装支架打造无平移偏转,光束不会横向移动
  • 镀银镜面玻璃
  • 吸光率较低的镜面玻璃
  • 入射面中有最大 ∅ 48 mm 的光锥

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

SLCT-M-01-1500 技术数据

安装角± 5 ° 含产品 OMH-SLCT-200
倾斜角度± 2,5 ° 含产品 OMH-SLCT-200
环境温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
存储温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
相对湿度80 % ,无冷凝
外壳长度 L1480 mm
材料
外壳氧化铝 ; 玻璃
质量大约 9 kg
尺寸
长度1480 mm
供货范围斜交镜,盖板
盖板的三颗有槽凸圆头螺丝随地面安装底座一同提供
安全系列SLCT / SLCS
一般说明