选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PCV-LM25 标记头

25 mm 编码带适用的标记头

主要优势一览

  • 用于 25 mm 编码带
  • 可用于 PCV80...、PCV100... 和 PCV130... 读码器
  • 包含 2 支 edding® 3000 永久 标记笔
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PCV-LM25 技术数据

描述25 mm 宽编码带适用的标记头
距离:80 mm、100 mm、130 mm,可调
材料POM
铝
安装位置就安装而言,标记头与所有 PCV...-F200-... 读码器一致
标记头需要 4 颗 M6 螺丝进行安装。
质量450 g
供货范围标记笔:包含 2 支 edding® 3000  永久标记笔 
替代笔可到专门的商店购买
一般说明