选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V19-G-EMV-BK0,3M-PVC-V19-G 连接电缆

双端线组,M12 - M12,带 EMC 滤波器,8 针,PVC 缆线

主要优势一览

  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 阻燃缆线
  • 无卤
  • 防护等级 IP67

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19-G-EMV-BK0,3M-PVC-V19-G 技术数据

针脚数8
连接 1插座
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2公头连接器
结构类型 2直型
螺纹 2M12
工作电压UB10 ... 32 V DC
测试电压50 V
工作电流IB最大 0,4 A
环境温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
电缆,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
电缆,柔性: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
接触件弹簧式接触插座
针脚直径1 mm
防护等级IP67
材料
触点铜锡合金/金
接触表面金
主体TPU,黑色
电缆PVC
开槽螺母压铸锌
磁芯绝缘PP
电缆特细丝电线,柔性
护套直径∅ 4,8 mm
弯曲半径> 10 倍缆线直径,适用于输送链
> 5 倍缆线直径,固定式
颜色黑色
线芯8 x 0.14 mm2
导线结构18 x 0,1 mm ∅
长度L0,25 m
易燃性
触点支架94 HB
外壳V-2 (把手)
一般说明