选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBG-PB-K20-D-EV1 ASi 网关

PROFIBUS 网关

主要优势一览

  • 连接至 PROFIBUS DP
  • PROFIBUS DP V1 支持
  • 可通过 LED 和图形显示轻松进行调试和故障诊断
  • 重复地址检测
  • 接地故障检测
  • AS-Interface 噪声检测
  • 以太网诊断接口

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。10,071.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
PROFIBUS interface
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBG-PB-K20-D-EV1 技术数据

AS-Interface 规格V3.0
PLC 功能可激活
重复地址侦测来自 AS-Interface 从站
接地故障检测EFD集成
EMC 监测集成
诊断功能通过显示屏提供的扩展功能
UL 文件编号E223772
显示器发光 LC 显示屏,用于显示地址和错误消息
LED PROFIBUS检测到 PROFIBUS 主设备;绿色 LED
LED AS-i ACTIVEAS-Interface 工作正常;绿色 LED
LED CONFIG ERR配置错误;红色 LED
LED PRG ENABLE自动编程;绿色 LED
LED POWER电压 ON;绿色 LED
LED PRJ MODE编程模式激活;黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
按钮4
开关 SET选择和设置一个子站地址
OK 按钮模式选择传统图形/确认
按钮 MODE模式选择 PRJ 操作/保存配置/光标
ESC 按钮模式选择传统图形/取消
绝缘电压Ui≥ 500 V
额定工作电压Ue来自 AS-Interface
额定工作电流Ie大约 200 mA 来自 AS-Interface
接口类型RS-485
协议PROFIBUS 符合 IEC 61158/IEC 61784-1 标准
传输速率9,6 kBit/s / 12 MBit/s , 自动波特率检测
接口类型RJ-45 以太网
编程和诊断接口
接口类型芯片卡槽
PROFIBUSSub-D 接口
以太网RJ-45
AS-Interface弹簧接线端子,可拆卸
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
电磁兼容性EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准PROFIBUS 符合 IEC 61158/IEC 61784-1 标准
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
耐冲击性EN 61131-2:2004
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
防护等级IP20
材料
外壳不锈钢
质量460 g
尺寸
高度120 mm
宽度75 mm
长度93 mm
结构类型低轮廓外壳
一般说明