选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VMA-2+P/A-10M-PUR 带电缆的阀门连接器

阀门连接器,A 型,2+PE,抑制二极管,开关放大器,PUR 缆线

主要优势一览

  • 符合 EN 175301-803 A/ISO 4400 标准(以前为 DIN 43650 标准)的阀门连接器
  • 放大器
  • 抑制二极管用作保护电路
  • 短路保护
  • 内置 LED,用作操作和功能指示灯
  • 模制密封件
  • 桥接保护接地使得可以自由选择缆线型号
  • 抗振性

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VMA-2+P/A-10M-PUR 技术数据

连接器 1
连接阀门连接器 DIN
结构类型A 型
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数2 + PE
连接器 2
连接电缆尾部
定制护套剥皮 50 mm
黄色 LED运行显示
工作电流IB最大 2 A
额定电压UN24 V DC
标称电压范围19 ... 30 V DC
电流消耗2,4 mA
抑制放大器 抑制二极管
防护等级EN 60529
插头连接阀门连接器: DIN EN 175301-803
易燃性缆线:UL 758 / UL 1581 , DIN EN 50265-2-1 , IEC 60332-1-2
UL 认证UL 型 20549
最高许可工作电压max. 300 V
最高许可环境温度max. 80 °C (max. 176 °F)
环境温度
插塞式连接器-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,4 Nm
工具安装螺丝 M3 x 29
配接次数min. 100
防护等级IP67
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径5,8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数4
线芯横截面积0,75 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色 +
1 号芯: 黑色 S
2 号芯: 蓝色 0
PE 芯线: 绿色/黄色
长度L10 m
电缆代码Li 9Y 11Y 4 x 0,75
质量590 g
插塞式连接器
主体TPU,透明
密封件TPU , 模制
接触表面银
电缆
护套PUR
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PVC
一般说明