选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V31-GM-Q4 线缆插座

线缆插座,现场可安装,M8直型,A编码,4针,适用于2.5-5mm电缆直径,绝缘位移连接

主要优势一览

  • 绝缘穿刺连接
  • 金属锁定
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • cURus 认证
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V31-GM-Q4 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M8
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
工作电压UB最大 30 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 5 mΩ
绝缘电阻min. 100 MΩ
防护等级EN 60529
插头连接连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
UL 认证E191152
最高许可工作电压max. 29 V
环境温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,2 Nm
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
防护等级IP65/IP67
连接绝缘穿刺连接,适用的线芯横截面积为 0.25 ...0.5 mm2 / AWG 24 ... AWG 20
电缆
护套直径2.5 ...5 mm ± 0.2 mm
线芯横截面积: 0.25 ... 0.5 mm2
质量6,5 g
安装联接螺母的最大拧紧扭矩: ≤ 0.6 Nm
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体PA 66,黑色
密封件NBR
接触表面镍/金
易燃性HB
电缆
磁芯绝缘PVC/PE/PP
一般说明