选择您所在的国家/地区
V1-4A-E2-5M-PUR 分线盒
分线盒,4个M12连接器带主干线
主要优势一览
- 模块电源和输入/输出状态的 LED 指示灯
- UL 认证部件
- 适用于拖链






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V1-4A-E2-5M-PUR 技术数据
| 针脚数 | 4 | |
| UL 文件编号 | E191152 |
| 绿色 LED | 每个模块的电源电压 | |
| 黄色 LED | I/O 状态指示 |
| 工作电压 | UB | 24 V 直流,最大 30 V DC |
| 工作电流 | IB | ≤ 5 mA 每个通道指示元件 |
| 电流负载容量 | ≤ 2 A 每个通道, ≤ 4 A 每个插接站, 每个分隔器的总电流 ≤ 12 A |
| 编号/类型 | 4 |
| 符合标准 | ||||||||
| ||||||||
| 环境温度 | 外壳: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) 电缆,柔性: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) 电缆,固定式: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
| 连接类型 | 4 x 插座 M12 x 1 4 针 主设备缆线 | ||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65/IP67 | ||||||||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 电缆 | 柔性 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 拖链适用性 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 质量 | 大约 540 g | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。