选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BRB60N-10S 轴承盒

适用于海上应用的轴承盒,轴径12x20带平面,最大转速6000 RPM

主要优势一览

  • 较高的耐腐蚀性
  • 紧凑且稳定的外壳
  • 轴负载能力高
  • 即使在高转速下也只产生很少的热量,因此使用寿命长
  • 即使是在低温下起动扭矩也很低

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

BRB60N-10S 技术数据

防护等级DIN EN 60529,IP65 , IP66
气候测试
静态气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
循环气候测试DIN EN 60068-2-30 55 °C,6 个循环
盐雾试验DIN EN 60068-2-52 , 672 h
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 95 °C (-40 ... 203 °F)
轴尺寸∅ x l10 x 20 mm,带扁平区域 1 mm
材料
外壳铝,带涂层,耐盐水
法兰铝,带涂层,耐盐水
轴不锈钢 1.4404 / AISI 316L
质量大约 425 g
旋转速度最大 6000 min -1
起始扭矩≤ 10 Ncm
轴负载
轴向200 N
径向350 N
使用寿命3 x 109 @ 3000 min-1
一般说明