选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICZ-MH50-10-T10 安装辅助件

代码/数据载体隔片

主要优势一览

  • 适用于高达 250 °C (482 °F) 的温度
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 所有边缘都已去毛刺/做倒角
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ICZ-MH50-10-T10 技术数据

存储温度-40 ... 250 °C (-40 ... 482 °F)
材料PTFE
尺寸
高度10 mm
直径50 mm
注意包装数量,100 件
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。