选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-8/16A-E2-2M-PUR 分线盒

分线盒,8个连接器,双重分配,带主干线电缆

主要优势一览

  • 插接站的双通信
  • UL 认证部件
  • 适用于拖链
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-8/16A-E2-2M-PUR 技术数据

针脚数5
UL 文件编号E191152
绿色 LED每个模块的电源电压
黄色 LEDI/O 状态指示
工作电压UB最大 24 V DC -20 % / +25 %
工作电流IB≤ 5 mA 每个通道指示元件
电流负载容量≤ 2 A 每个通道,
≤ 4 A 每个插接站,
每个分隔器的总电流 ≤ 12 A
编号/类型8 ,双配置
防护等级EN 60529
易燃性DIN EN 50265-2-1
UL 认证cURus,通用, E231213
最高许可工作电压max. 42,4 V 峰值,仅限 2 类电源
CCC 认证此产品未进行认证,因而没有 CCC 标记。
最高许可工作电压max. 75 V AC/DC
环境温度外壳: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
电缆,柔性: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
电缆,固定式: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
连接类型8 x 插座 M12 x 1 5 针
主设备缆线
防护等级IP65/IP67
材料
触点铜合金
接触表面金
外壳PBT
螺纹衬套PBT
电缆PUR
密封件O 形圈: NBR
磁芯绝缘PVC
电缆柔性
护套直径∅ 10,5 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 7.5 倍缆线直径,固定式
颜色黑色
线芯信号线(2、4):16 x 0.5 mm2
电源线(1、3)、PE (5):3 x 1 mm2
导线结构28 x 0,15 mm ∅ 和 56 x 0,15 mm ∅
长度L2 m
拖链适用性
牵引链循环min. 1500000
运动速度max. 2 m/s
导线距离2 m
质量大约 1152 g
尺寸
高度42,6 mm
宽度54 mm
长度148,8 mm
易燃性V-0
一般说明