选择您所在的国家/地区

转至全球网站

S-ADP-USB Adapter

Adapter with USB interface

主要优势一览

  • Isolated USB interface cable
  • Used with SC-System devices
  • Configurable via PC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

S-ADP-USB 技术数据

Current consumption50 mA (via USB)
Galvanic isolationsafe electrical isolation by reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff test voltage 3 kV, 50 Hz, 1 min
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (industrial locations)
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Connection
Device1 x µUSB
Computer1 x Type A USB
Mass50 g
Cable length1.5 m
一般说明