选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1S-GV4A 电缆插头

电缆插头,现场可安装

主要优势一览

  • 螺丝接线端子连接
  • 不锈钢锁
  • 镀金触点
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1S-GV4A 技术数据

针脚数4
连接 1公头连接器
结构类型 1直型
螺纹 1M12
UL 文件编号E363587
工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
体积电阻< 3 mΩ
符合标准
防护等级EN 60529:2000
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度3
防护等级IP67
连接1 x M12 插头,直型
螺丝接线端子,用于最大 0.75 mm2
材料
触点铜锌合金
接触表面金
主体PA
电缆
护套直径4 ...6 mm
质量22 g
一般说明