选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-SLCT-06 安装辅助件

旋转支架

主要优势一览

  • 安装支架
  • 结构坚固
  • 简单且快速的安装
  • 管道安装
  • 无需额外的辅助安装件就能旋转

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-SLCT-06 技术数据

材料铝
质量大约 28 g
尺寸
高度40 mm
宽度24 mm
长度33 mm
供货范围安装支架 ; 螺丝套件
安全系列SLCT
SLCS
一般说明