选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UC4000-L2-I-V15-Y263652 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 传感器头双向和可旋转
  • 功能指示器从所有方向均可见
  • 快速安装支架
  • 可选声锥宽度
  • 可编程

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UC4000-L2-I-V15-Y263652 技术数据

感应范围200 ... 4000 mm
调整范围240 ... 4000 mm
死区0 ... 200 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 85 kHz
响应延迟≤ 180 ms
可用前的时间延迟tv≤ 1600 ms
绿色 LED运行显示
黄色 LED物体在评估范围内
红色 LED错误
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 50 mA
接口类型串行接口 (需使用编程适配器)
9600 BPS,无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位
输入/输出类型1 个同步连接,双向
0 电平0 ... 1 V
1 电平4 V ... UB
输入阻抗> 12 kΩ
输出额定工作电流< 12 mA
脉冲长度0,5 ... 300 ms (电平 1)
脉冲间隔≥ 62,5 ms (电平 0)
同步频率
共模操作≤ 16 Hz
多路转换操作≤ 17 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
(出厂设置: n = 5 )
输入类型1 路程序输入
电平(评估极限 1)0 ... 1 V
电平(评估极限 2)4 V ... UB
输入阻抗> 12 kΩ
脉冲长度2 ... 10 s
输出类型1 路模拟量输出 4 ...20 mA
分辨率评估范围 [mm]/3200,但是 ≥ 0,4 mm
特性曲线的偏差≤ 0,2 % 满量程值
重复精度≤ 0,1 % 满量程值
负载阻抗在 UB ≥ 14V 时 ≤ 500 Ω
在 UB < 14V 时 ≤ 300 Ω
温度影响≤ 1,5 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP67
材料
外壳PA-GF35
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量120 g
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度40 mm
输出评估极限 A1: 240 mm
评估极限 A2: 4000 mm
输出功能: 上升斜坡
光束宽度宽
补充信息外部编程适配器的开关设置:
“输出负载”: 下拉
“输出逻辑”: noninv
一般说明