选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-G-DUO-PG11 线缆插座

线缆插座,现场可安装,M12 直型,A 编码,4 针,适用于电缆直径 2 x 2–3 mm 或 2 x 4–5 mm

主要优势一览

  • 螺丝接线端子连接
  • 金属锁定
  • 简单地将 2 个信号汇集到一个 M12 插入式站点
  • 交货包装中包含两个双缆线密封件
  • 适用的缆线直径 2 ... 3 mm 和 4 ... 5 mm
  • UL 认证部件

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-G-DUO-PG11 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
浪涌保护类别 II
绝缘电阻min. 100 MΩ
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
UL 认证
最大允许工作电流max. 3 A
UL 文件编号E363587
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装直纹滚花 , 六角螺母 SW = 18 mm
配接次数min. 500
防护等级IP67
连接螺丝接线端子,用于最大 0.75 mm2 / AWG 18
电缆
护套直径2 x 2.1 ... 3 mm 或 2 x 4 ...5 mm
线芯横截面积0,75 mm2 / 18 AWG 最大
安装螺丝接线端子 0.4 Nm
压力螺母 1.25 Nm
主体 1 Nm
质量31 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体PA
接触表面铜锡锌
一般说明